readycable® sběrnicový bus kabel vhodné pro B&R iX20CA3E61.xxxx, základní kabel TPE 12,5xd

MAT9930102 product image
igus-icon-lupe
1. vnější plášť: tlakem extrudovaná oheň retardující směs TPE celkové stínění: extrémně flexibilní splétání z pocínovaných měděných drátů 3. Stínící fólie: plastová fólie s hliníkovým povrchem 4. Vnitřní plášť: tlakem extrudovaná směs TPE vyplňující mezery 6. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE (podle specifikace sběrnice) 7. Vodič: jemně drátěný svazek v obzvláště stabilním provedení pro ohyb, sestávající z holých měděných drátů<br /> 
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9930102 product image
1. vnější plášť: tlakem extrudovaná oheň retardující směs TPE celkové stínění: extrémně flexibilní splétání z pocínovaných měděných drátů 3. Stínící fólie: plastová fólie s hliníkovým povrchem 4. Vnitřní plášť: tlakem extrudovaná směs TPE vyplňující mezery 6. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE (podle specifikace sběrnice) 7. Vodič: jemně drátěný svazek v obzvláště stabilním provedení pro ohyb, sestávající z holých měděných drátů<br /> 
• Profinet
• Čtyřhvězdicová struktura
• Pro aplikace v energetických řetězech
• Vnější plášť TPE
• Barva vnějšího pláště žlutozelená
• Bend factor 12,5xd
• Celkové stínění
• Odolné proti olejům a oheň retardující
• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitMAT9930102
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace