readycable® datový kabel vhodný pro Heidrive 14-007-051-60 M23, základní kabel, TPE 6,8xd

MAT9923910 product image
igus-icon-lupe
1. Tlakově extrudovaná směs TPE 2. Měděné splétané stínění s vysokou pevností v ohybu 3. Tlakově extrudované s klínovou výplní 4. 2 žíly, každá s krátkou délkou rozteče 5. Flexibilní a mimořádně pevný jemně laněný vodič
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9923910 product image
1. Tlakově extrudovaná směs TPE 2. Měděné splétané stínění s vysokou pevností v ohybu 3. Tlakově extrudované s klínovou výplní 4. 2 žíly, každá s krátkou délkou rozteče 5. Flexibilní a mimořádně pevný jemně laněný vodič
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Bez PVC
  • Odolný proti UV záření
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9923910

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace