readycable® ovládací kabel vhodný pro Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, základní kabel TPE 5xd

MAT9912102 product image
igus-icon-lupe
1. Extruzní, bezhalogenová směs TPE 2. Extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů 3. Extruzní, vyztužená směs TPE 4. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 5. Svinutý vodič ve zvlášť ohebné verzi, který se skládá z holých měděných drátů 6. středový element pro odlehčení tahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9912102 product image
1. Extruzní, bezhalogenová směs TPE 2. Extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů 3. Extruzní, vyztužená směs TPE 4. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 5. Svinutý vodič ve zvlášť ohebné verzi, který se skládá z holých měděných drátů 6. středový element pro odlehčení tahu
  • Pro aplikace s nejvyšším zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Flexibilní při nízkých teplotách
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9912102
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace