readycable® sběrnicový bus kabel vhodný pro B&R iX67CA0E41.xxxx, základní kabel PUR 12,5xd

MAT9730104 product image
igus-icon-lupe
1. Tlakově vytlačovaná PUR směs 2. Flexibilní pevné splétání z pocínovaných měděných drátů 3. Plastová textilie 4. Hliníkem potažená plastová fólie 5. Plastová fólie 6. Plastový blok 7. Mechanicky vysoce kvalitní TPE směs (podle specifikace sběrnice) 8. Jemný vodič ve vysoce flexibilním provedení z měděných drátů<br /> 
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9730104 product image
1. Tlakově vytlačovaná PUR směs 2. Flexibilní pevné splétání z pocínovaných měděných drátů 3. Plastová textilie 4. Hliníkem potažená plastová fólie 5. Plastová fólie 6. Plastový blok 7. Mechanicky vysoce kvalitní TPE směs (podle specifikace sběrnice) 8. Jemný vodič ve vysoce flexibilním provedení z měděných drátů<br /> 
  • Pro aplikace se středním zatížením
  • Vnější plášť z PUR
  • Celkové stínění
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Až záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9730104
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace