readycable® signální kabel vhodný pro Kollmorgen / Danaher Motion 85040 (10 m), základní kabel, TPE 6.8xd

MAT9330024 product image
igus-icon-lupe
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Bez PVC
  • Odolný proti UV záření
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9330024
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace