igus-icon-lupe
- Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
- Vnější plášť z TPE
- Celkové stínění
- Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
- Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
- Bez halogenů
- Bez silikonu
- Bez PVC
- Odolný proti UV záření
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9330023
igus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.