readycable® signální kabel vhodné pro Fanuc LX660-4077-T303, základní kabel TPE 7,5xd

Ukončovaný model
MAT9310303 product image
igus-icon-lupe
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez PVC
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9310303
igus-icon-info

Tento díl je vyřazený model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace