readycable® ventilátorový kabel vhodné pro NUM AGOFRU012Mxxx (ext.), prodlužovací kabel TPE 7,5xd

MAT9289017 product image
igus-icon-lupe
1. Tlakové vytlačování směsi TPE bez halogenů s výplní záhybů 2. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 3. Laněný vodič v obzvláště odolné konstrukci složený z nevázaných měděných drátů 4. středový element pro odlehčení tahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9289017 product image
1. Tlakové vytlačování směsi TPE bez halogenů s výplní záhybů 2. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 3. Laněný vodič v obzvláště odolné konstrukci složený z nevázaných měděných drátů 4. středový element pro odlehčení tahu
  • Pro aplikace s nejvyšším zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Flexibilní při nízkých teplotách
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9289017
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace