igus-icon-lupe
- Vysoce kvalitní polyamid
- Vlastní zhášivost, bez halogenů, fosforu a kadmia
- Vynikající odolnost proti nárazům
- Teplotní rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobě: až +160 °C
- Rozsah dodávky IP66(VND): Armatura s předmontovaným univerzálním bezpečnostním zámkem (AFN2), IP68(VNV): Armatura s oválným zámkem (OVN2), těsnění a závitové těsnění (NVN3, SVN4)
- PG závit
- Metrický závit
- Barva: černá
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P112