Konektory PMAFIX VWD, úhel 90° - černá

I-BVWD-M207GT product image
igus-icon-lupe
  • Vysoce kvalitní polyamid
  • Samoshášivé
  • Bez halogenů, fosforu a kadmia
  • Vynikající odolnost proti nárazům Teplotní rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobé: +160 °C
  • IP66 (VWD): vybavení s předem smontovanými univerzálními bezpečnostními zámky (AFN2)
  • IP68 (VWV): Kování s oválnými zámky (OVN2), těsnění trubky a závitů (NVN3, SVN4)
  • Barva: černá
igus-icon-lieferzeitI-BVWD-M207GT
Nejste si jisti, zda se bude hodit?