Spojovací prvky PMAFIX VND - rovné - černé

I-BVNV-P366 product image
igus-icon-lupe
  • Vysoce kvalitní polyamid
  • Vlastní zhášivost, bez halogenů, fosforu a kadmia
  • Vynikající odolnost proti nárazům
  • Teplotní rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobě: až +160 °C
  • Rozsah dodávky IP66(VND): Armatura s předmontovaným univerzálním bezpečnostním zámkem (AFN2), IP68(VNV): Armatura s oválným zámkem (OVN2), těsnění a závitové těsnění (NVN3, SVN4)
  • Barva: černá
igus-icon-lieferzeitI-BVNV-P366
Nejste si jisti, zda se bude hodit?