PMAFIX spojovací příslušenství VBD, úhel zakřivení 90° – černé

I-BVBV-M409 product image
igus-icon-lupe
  • Vysoce kvalitní polyamid
  • Samoshášivé
  • Bez halogenů, fosforu a kadmia
  • Vynikající odolnost proti nárazům Teplotní rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobé: +160 °C
  • IP66 (VWD): vybavení s předem smontovanými univerzálními bezpečnostními zámky (AFN2)
  • IP68 (VWV): Armatura s oválnými západkami (OVN2), trubka a závitové těsnění (NVN3, SVN4)
  • Barva: černá
igus-icon-lieferzeitI-BVBV-M409
Nejste si jisti, zda se bude hodit?