igus-icon-lupe
- Vysoce kvalitní polyamid
- Samoshášivé
- Bez halogenů, fosforu a kadmia
- Vynikající odolnost proti nárazům Teplotní rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobé: +160 °C
- IP66 (VWD): vybavení s předem smontovanými univerzálními bezpečnostními zámky (AFN2)
- IP68 (VWV): Armatura s oválnými západkami (OVN2), trubka a závitové těsnění (NVN3, SVN4)
- Barva: černá
igus-icon-lieferzeitI-BVBD-M207GT