igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Kloub spoje vyrobený vstřikováním z materiálu igumid G
- Rozteč středů: 100 mm
- Kulový čep: M6
- Nízká hmotnost
- Odolný proti prachy a nečistotám
igus-icon-lieferzeitGPZM-06-100
GPZM – lehký kloub spoje, vstřikováno, nárazuvzdorné
Náš spojovací kloub z materiálu igumid G se šestihrannou zásuvkovou hlavou M6 je cenově výhodnou alternativou k nalisovaným spojovacím kloubům. S roztečí středů 100 mm je nyní nejoblíbenější verze k dispozici také jako cenově výhodný díl vyrobený vstřikováním do forem.
Mezi přednosti patří 100% odolnost proti korozi, pohlcování vibrací, vysoká přesnost, necitlivost na prach a nečistoty a dlouhá provozní životnost při vysokém dynamickém zatížení.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h