Tato převodovka Apiro® umožňuje přímé připojení na lineární osy drylin®. Tím je vám k dispozici synchronizace několika lineárních os prostřednictvím jednoho motoru.
Kromě převodovky je třeba zakoupit vhodný adaptér pro danou lineární osu. Adaptéry najdete zde.
Příklady použití jsou zejména úpravy formátu v obalovém průmyslu.
V rámci igus® zahrnuje řada Apiro® cenově výhodné šnekové převody a flexibilní, zákaznicky specifické řešení. Modulární převodový systém nabízí širokou škálu produktů na základě kombinace různých řešení na vstupu a výstupu převodovky, různých převodových poměrů a široké škály příslušenství. Kromě šnekových převodů modulární systém převodovky zahrnuje také kuželová ozubená kola a lineární převody.
Modulární struktura a jednoduché propojení jednotlivých komponent umožňují cenově výhodné řešení nekonečného počtu aplikací. Odtud jméno: „Apiro“ je řecké slovo pro „nekonečný“.
Apiro® lze také použít k rychlé a levné realizaci speciálních řešení.
Obecné vlastnosti:
- Šnekový převod pro suchý chod
- Lehké a efektivní s motion plastics
- Nízká cena
- Až 2,5 Nm v nepřetržitém provozu
- Provozní teplota: +5 °C až +50 °C
- Odolný vůči nečistotám
- Flexibilní použití v modulárních systémech převodovek
- Možný ruční nebo motorový pohon
- Provozní životnost testovaná v laboratoři
Zařízení Apiro® lze použít v celé řadě aplikací, od jednoduchého ručního kývavého pohybu po automatizované nastavení formátu v balicím průmyslu až po složitou robotickou kinematiku.
Oblasti použití:
- Úpravy formátu v nápojovém průmyslu
- Úpravy pruhů v balicí technice
- Kývavý pohyb kamer a skenerů
- Pohony pro gramofony v lékařském průmyslu
- Součást robotické kinematiky
- Synchronizace lineárních os
Konkrétní příklady použití včetně seznamu dílů pro jejich reprodukci najdete zde.