igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost motoru: NEMA23/příruba 56 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 2,00 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Lineární posun/1,8° krok: 0,06 mm
- Síla: 500 N
- Připojení motoru: laněné vodiče s konektorem JST, snímač s konektorem JST
- Efektivní závit s vysokým stoupáním dryspin®: DST 10x12
- Samomazná matice vodicího šroubu dryspin®: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0006