Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST, NEMA23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
1 z 5
Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST, NEMA23
Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST, NEMA23
Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST, NEMA23
Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST, NEMA23
Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost motoru: NEMA23/příruba 56 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 2,00 Nm
  • Jmenovitý proud: 4,20 A
  • Lineární posun/1,8° krok: 0,06 mm
  • Síla: 500 N
  • Připojení motoru: laněný vodič s konektorem JST
  • Efektivní závit s vysokým stoupáním dryspin®: DST 10x12
  • Samomazná matice vodicího šroubu dryspin®: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005