lineární aktuátor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST, NEMA17

DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0003 video
igus-icon-lupe
1 z 5
lineární aktuátor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST, NEMA17
lineární aktuátor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST, NEMA17
lineární aktuátor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST, NEMA17
lineární aktuátor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST, NEMA17
lineární aktuátor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost motoru: NEMA17/velikost příruby 42 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 0,50 Nm
  • Jmenovitý proud: 1,80 A
  • Lineární posun/1,8° krok: 0,075mm
  • Síla: 100 N
  • Připojení motoru: laněný vodič s konektorem JST
  • Efektivní závit s vysokým stoupáním dryspin®: DST 8x15
  • Samomazná matice vodicího šroubu dryspin®: 20 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0003