Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a enkodér, NEMA11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
1 z 5
Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a enkodér, NEMA11
Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a enkodér, NEMA11
Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a enkodér, NEMA11
Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a enkodér, NEMA11
Lineární aktuátor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a enkodér, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost motoru: NEMA11/příruba 28 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 0,12 Nm
  • Jmenovitý proud: 1,00 A
  • Lineární posun/1,8° krok: 0,0254 mm
  • Síla: 50 N
  • Připojení motoru: laněné vodiče s konektorem JST, snímač s konektorem JST
  • Efektivní závit s vysokým stoupáním dryspin®: DST 6,35x5,08
  • Samomazná matice vodicího šroubu dryspin®: 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002