planetová převodovka drygear® včetně krokového motoru – kompletní řešení pro kompaktní a výkonné pohonné systémy
Planetová převodovka drygear® vč. krokového motoru kombinuje výhody výkonné planetové převodovky se spolehlivou funkčností krokového motoru. Kompaktní motorová převodová jednotka umožňuje snadnou integraci do aplikací, které vyžadují vysoký točivý moment, přesné řízení a efektivní typ.
Vlastnosti a výhody:
Kompaktní kompletní řešení: planetová převodovka je připojena ke krokovému motoru (NEMA 23 s různými provedeními enkodérů) – pro maximální úsporu místa a snadnou montáž do systému.
Suchý provoz: igus® motion plastics zajišťují plynulý, tichý a bezúdržbový provoz bez mazání. Ideální do prostředí, kde je vyžadována čistota a hygiena, a do aplikací, kde je důležitá dlouhá provozní životnost.
Přenos vysokého točivého momentu: díky distribuci zatížení na několik převodů dosahuje motorová převodová jednotka spolehlivého maximálního výstupního točivého momentu 6 Nm, který je rovnoměrně a silně přenášen.
Převod 5:1: přesný tvar zubů zajišťuje optimální rychlost a přenos točivého momentu, což umožňuje efektivní provoz strojů a robotických systémů.
Krokový motor s enkodérem: integrovaný enkodér zajišťuje přesné a spolehlivé ovládací systém, které má zvláštní význam pro aplikace v automatizaci, robotice a strojírenství.
Oblasti použití
Motorové převodovky drygear® jsou ideálním řešením pro řadu průmyslových aplikací, včetně
- Automatizace technologie: ideální pro dopravníkové systémy, výrobní linky a přesné řízení pohybu.
- Robotika: vhodné pro aplikace robotů, které vyžadují kompaktní a výkonné ovládací systémy.
- Strojírenství: pro malé prostory nebo aplikace, které vyžadují rovnoměrný a silný přenos točivého momentu.
- Hygienické aplikace: ideální pro čistá provozní prostředí díky bezúdržbovému suchému provozu bez maziv.