chainflex® twistable motor cable CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Tlakově extrudovaná, oheň retardující směs TPE
2. Vinutí s extrémně vysokou pevností v tahu z pocínovaných měděných drátů
3. Kluzná PTFE fólie
4. Bavlněná příze přes žíly a pod celkovým stíněním
5. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE
6. Pletený vodič ve zvláště pružném provedení z holých měděných drátů
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 z 4
chainflex® twistable motor cable CFROBOT
1. Tlakově extrudovaná, oheň retardující směs TPE
2. Vinutí s extrémně vysokou pevností v tahu z pocínovaných měděných drátů
3. Kluzná PTFE fólie
4. Bavlněná příze přes žíly a pod celkovým stíněním
5. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE
6. Pletený vodič ve zvláště pružném provedení z holých měděných drátů
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
chainflex® twistable motor cable CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Pro torzní aplikace
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Ohniodolný
  • Bez silikonu
  • Odolnost vůči UV záření: Vysoká
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFROBOT.035
(1x10)C

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace