chainflex® sběrnicový bus kabel odolávající v krutu CFROBOT8

Ukončovaný model
CFROBOT8.001 product image
igus-icon-lupe
1. Vysoce odolná proti otěru směs PUR<br>2. Vysoce odolné proti torzi (krutu) měděné stínění<br>3. Fóliová páska přes vrchní vrstvu<br>4. Žíly vinuté v optimalizované délce rozteče čepů<br>5. Obzvláště flexibilní, jemně laněný vodič
igus-icon-lupe
1 z 2
CFROBOT8.001 product image
1. Vysoce odolná proti otěru směs PUR<br>2. Vysoce odolné proti torzi (krutu) měděné stínění<br>3. Fóliová páska přes vrchní vrstvu<br>4. Žíly vinuté v optimalizované délce rozteče čepů<br>5. Obzvláště flexibilní, jemně laněný vodič
  • Pro torzní aplikace
  • Vnější plášť z PUR
  • Stíněný
  • Odolný proti olejům a chladicím kapalinám
  • Ohniodolný
  • Odolný proti vrypům
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.001
(2x0,35)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
Modrá ocel (srovnatelná s RAL 5011)
igus-icon-info

Tento díl je vyřazený model. Je k dispozici novější model: Přejít na produktovou stránku

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace