Kabel pro pohon chainflex® CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Tlakově extrudovaná, oheň retardující směs TPE 2. Tlakově extrudovaná směs TPE 3. Speciální vodič s vysokou pevností v tahu
igus-icon-lupe
1 z 2
CFPE.15.01 product image
1. Tlakově extrudovaná, oheň retardující směs TPE 2. Tlakově extrudovaná směs TPE 3. Speciální vodič s vysokou pevností v tahu
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Ohniodolný
  • Bez silikonu
  • Odolnost vůči UV záření: Vysoká
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFPE.15.01
1G1,5

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace