optický kabel chainflex® CFLG.G

CFLG.12E.9/125.TC product image
igus-icon-lupe
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFLG.12E.9/125.TC video
igus-icon-lupe
1 z 3
CFLG.12E.9/125.TC product image
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
CFLG.12E.9/125.TC video
  • Kabel ze skleněného vlákna pro aplikace s vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Až záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFLG.12E.9/125.TC
12x9/125

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace