chainflex® silový kabel CFCRANE.PUR

Ukončovaný model
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Vytlačovaná směs PUR s vysokou odolností proti oděru 2. Celkové stínění z mědi s vysokou pevností v ohybu 3. Vodivá vrstva z vodivé gumy 4. Vytlačovaná izolace EPR 5. Vodivá vrstva z vodivé gumy 6. Speciální vodič s vysokou pevností v ohybu
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 z 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Vytlačovaná směs PUR s vysokou odolností proti oděru 2. Celkové stínění z mědi s vysokou pevností v ohybu 3. Vodivá vrstva z vodivé gumy 4. Vytlačovaná izolace EPR 5. Vodivá vrstva z vodivé gumy 6. Speciální vodič s vysokou pevností v ohybu
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • Pro nejvyšší napětí a výkony
  • Vnější plášť z PUR
  • Celkové stínění
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolnost vůči UV záření: střední
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info

Tento díl je vyřazený model.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace