chainflex® silový kabel CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Tlakem lisovaná, zvláště odolná proti otěru a velmi ohýbatelná směs igupren<br />2. Extrémně ohýbatelné splétání z pocínovaných měděných drátů<br />3. Vodivá guma<br />4. Vytlačovaná izolace EPM mezi vodivou gumou<br />5. Splétaný vodič ve zvláště odolné verzi z pocínovaných měděných drátů
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 z 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Tlakem lisovaná, zvláště odolná proti otěru a velmi ohýbatelná směs igupren<br />2. Extrémně ohýbatelné splétání z pocínovaných měděných drátů<br />3. Vodivá guma<br />4. Vytlačovaná izolace EPM mezi vodivou gumou<br />5. Splétaný vodič ve zvláště odolné verzi z pocínovaných měděných drátů
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Pro nejvyšší napětí a výkony
  • Vnější plášť: igupren
  • Celkové stínění
  • Ohniodolný
  • Bez silikonu
  • Odolnost vůči UV záření: Vysoká
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 60811-2-1)
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace