chainflex® bus cable CFBUS.LB

Ukončovaný model
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. 
 Extrudovaná směs TPE pod tlakem<br>2. Vysoce flexibilní měděný pletenec<br>3.
 tlakově extrudovaný<br>4. Jádra splétaná v obzvláště krátké délce rozteče čepů<br>5. Velmi pružný jemně laněný vodič
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 z 3
CFBUS.LB.004 product image

1. 
 Extrudovaná směs TPE pod tlakem<br>2. Vysoce flexibilní měděný pletenec<br>3.
 tlakově extrudovaný<br>4. Jádra splétaná v obzvláště krátké délce rozteče čepů<br>5. Velmi pružný jemně laněný vodič
CFBUS.LB.004 video
  • Pro aplikace s vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez PVC
  • Odolný proti UV záření
  • Bez halogenů
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0,25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
igus-icon-info

Tento díl je vyřazený model.

Contact us

Contact details

Jindřich Kollár
Jindřich Kollár

igus-icon-phone+420 416 711 341

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h