- Pro flexibilní aplikace
- iguPUR vnější plášť
- Celkové stínění
- Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
- Ohniodolný
- Odolný proti UV záření
- Až záruka až 4 roky
Změna jazyka :
Typické oblasti použití
| Dvojité zdvihy* | 1 milion | 3 miliony | 5 milionů |
|---|---|---|---|
| Teplota, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| -20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| -10 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Technická poznámka k sběrnicovým bus kabelům
chainflex® sběrnicové bus kabely byly speciálně vyvinuty a testovány pro kontinuální pohybové použití v aplikacích e-chain®. V závislosti na materiálu vnějšího pláště a typ principu byly sběrnicové bus kabely navrženy pro různé mechanické požadavky a odolnost proti médiím. Kabely jsou elektricky navrženy tak, aby na jedné straně spolehlivě splňovaly elektrické požadavky příslušné specifikace sběrnice a na druhé straně aby byl kladen velký důraz na vysokou úroveň spolehlivosti elektromagnetické kompatibility. Je také zajištěno, že elektrické hodnoty zůstávají dlouhodobě stabilní i přes trvalý pohyb. Celková kvalita přenosu v kompletním systému sběrnicové komunikace však není závislá pouze na použitém kabelu. K tomu je naopak zapotřebí přesná koordinace všech komponent (elektronické komponenty,
konektivita a kabel) a také dodržení maximálních úrovní přenosu v závislosti na příslušných systémech ve vztahu k požadovaným přenosovým rychlostem dat. Kabel proto není zodpovědný pouze za bezpečný přenos signálů.
igus® poskytuje doporučení při navrhování vašeho sběrnicového systému. Díky rozsáhlým testům vám pomůžeme zajistit spolehlivost vašeho systému od samého začátku.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h