Ukončovaný model
igus-icon-lupe
- Pro flexibilní aplikace
- Vnější plášť z PVC
- Celkové stínění
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF8821.01.03
(3x0,14)C
igus-icon-info
Tento díl je vyřazený model.
Tento díl je vyřazený model.
Typické oblasti použití
| Dvojité zdvihy* | 1 milion | 3 miliony | 5 milionů |
|---|---|---|---|
| Teplota, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h