silový kabel chainflex® CF300.UL.D pro vřetenové pohony, jednožilový

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Tlakově extrudovaná oheň retardující TPE směs
2. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE
3. Splétaný vodič ve verzi zvlášť odolné proti ohýbání vyrobené z holých měděných vodičů
igus-icon-lupe
1. Vytlačovaný tlakem, halogen-free TPE mix 2. Mechanicky vysoce kvalitní TPE mix 3. Splétaný vodič ve zvláště ohybově pevné verzi vyrobené z holých měděných drátů
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 z 4
silový kabel chainflex® CF300.UL.D pro vřetenové pohony, jednožilový
1. Tlakově extrudovaná oheň retardující TPE směs
2. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE
3. Splétaný vodič ve verzi zvlášť odolné proti ohýbání vyrobené z holých měděných vodičů
1. Vytlačovaný tlakem, halogen-free TPE mix 2. Mechanicky vysoce kvalitní TPE mix 3. Splétaný vodič ve zvláště ohybově pevné verzi vyrobené z holých měděných drátů
silový kabel chainflex® CF300.UL.D pro vřetenové pohony, jednožilový
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Ohniodolný
  • Bez silikonu
  • Odolnost vůči UV záření: Vysoká
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF300.UL.40.01.D
1x4,0

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace