datový kabel chainflex® CF299

Ukončovaný model
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Vytlačovaný TPE compound pod tlakem 2. Splétání z drátů ze slitiny s vysokou pevností v ohybu 3. tlakově extrudovaný 4. 2 žíly, každá z nich stočena v jedné vrstvě se zvlášť krátkou délkou rozteče čepů 5. Vodič z vysoce pevné speciální slitiny
igus-icon-lupe
1 z 2
CF299.01.08 product image
1. Vytlačovaný TPE compound pod tlakem 2. Splétání z drátů ze slitiny s vysokou pevností v ohybu 3. tlakově extrudovaný 4. 2 žíly, každá z nich stočena v jedné vrstvě se zvlášť krátkou délkou rozteče čepů 5. Vodič z vysoce pevné speciální slitiny
  • Pro nejtěžší aplikace s vysokým zatížením a mimořádně malé poloměry ohybu až 4 x d
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti biologickým olejům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Tento díl je vyřazený model. Je k dispozici novější model: Přejít na produktovou stránku

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace