igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Pro aplikace s vysokým zatížením
- Vnější plášť z PVC
- Odolné proti olejům (podle DIN EN 50363-4-1)
- Bez silikonu
- Ohniodolný
- Celkové stínění
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF21.07.05.02.01.UL
(4G0,75+(2x0,5)C)C
Typické oblasti použití
| Dvojité zdvihy* | 5 milionů | 7,5 milionu | 10 milionů |
|---|---|---|---|
| Teplota, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h