igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Pro aplikace se středním zatížením
- Vnější plášť z PVC
- Stíněný
- Odolné proti olejům
- Ohniodolný
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF210.UL.05.04
(4G0,5)C
Typické oblasti použití
| Dvojité zdvihy* | 5 milionů | 7,5 milionu | 10 milionů |
|---|---|---|---|
| Teplota, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| +5 / +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +15 / +60 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h