datový kabel chainflex® CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. TPE směs extrudovaná pod tlakem 2. Velmi vysoká pevnost v ohybu opletu z ocelových drátů 3. Vyplněno příčným opletem 4. 2 žíly vždy spletené do mimořádně krátkých délek rozteče čepů 5. Cu stínění s mimořádně vysokou pevností v ohybu 6. Plášť extrudovaný pod tlakem 7. Mimořádně pevný, jemně laněný vodič
igus-icon-lupe
1 z 2
CF12.05.03.02 product image
1. TPE směs extrudovaná pod tlakem 2. Velmi vysoká pevnost v ohybu opletu z ocelových drátů 3. Vyplněno příčným opletem 4. 2 žíly vždy spletené do mimořádně krátkých délek rozteče čepů 5. Cu stínění s mimořádně vysokou pevností v ohybu 6. Plášť extrudovaný pod tlakem 7. Mimořádně pevný, jemně laněný vodič
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Bez PVC
  • Odolný proti UV záření
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace