Datový kabel chainflex® CF11

CF11.02.01.02 product image
igus-icon-lupe
play iconCF11.02.01.02 video
igus-icon-lupe
1 z 2
CF11.02.01.02 product image
CF11.02.01.02 video
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Bez PVC
  • Odolný proti UV záření
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF11.02.01.02
(2x0,25)C

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace