Ložisková vložka xiros®, pro pouzdro UC, kuličky z nerezové oceli

BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing

  • Pro hřídele Ø: 20, 25, 30 mm
  • 1:1 náhrada kovových kuličkových ložisek v běžných ložiskových domečcích UC
  • Velmi hladký chod
  • Provozní teplota: -40 °C až +80 °C
  • Materiál tělesa: slitina oceli
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál kuličky: nerezová ocel
igus-icon-lieferzeitBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace