igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
- Vnější Ø: 30, 38, 50 mm
- Připravený nízkohmotnostní instalační systém
- O 50 % kratší hřídele
- Tolerance délky: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-MA-AC30-6001-B180
30
10
6001
Aby bylo zabráněno průchodu hřídelí celým válečkem, je vodicí váleček uzavřen na jedné straně krytem a uprostřed je podepřen pomocí adaptéru (vycentrování ložiska a montáž). Dostupné délky: 100 až 500 mm.
![]()
Tech up:
![]()
Cost down:
![]()
Důkaz:
![]()
Trvalá udržitelnost:

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h