hliníkový žlab SuperTrough | 972.02.30.SL / 972.02.31.SL / 972.02.30.SLA / 972.30.SL / 972.31.SL / 972.30.SLA / 972.32.SL | Výška žlabu: 117 mm

972.32.SL product image
igus-icon-lupe
  • 1 set se 2 bočnicemi žlabu, včetně kluzné lišty | Dostupné varianty: bez vodičů, s vodiči nebo s páskem potlačujícím hluk
  • Lehké a korozivzdorné: užší než ocel, odolné proti slanému prostředí a korozivzdorné
  • Volitelně: s proužkem pro tlumení hluku
  • Snížení opotřebení: boční kluzné pásky chrání proti otěru
  • Vodivost podle DIN EN 61537 – standardní
igus-icon-lieferzeit972.32.SL