Vodicí vozík drylin® N | instalační velikost 27 | kluzný prvek iglidur® RN213 | pro vysoké teploty až 120°
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
Materiál kluzný prvek: iglide® RN213
Typ montáže: průchozí otvory
Vysoká teplota
Instalační velikost: 27
Zatížení, stat.: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeitNW-01-27-HT
40
none
Vozík suchoběžných lineárních vedení drylin N instalační velikosti 27 se kluzným prvkem iglidur RN213. Navrženo pro vysoké teploty do 120 °C. Jeho konstrukce podporuje statické zatížení 112 lbs (500 N). Montáž průchozími otvory.