- Materiál kluzné vložky: iglidur® W300 / R / J / J3 / J4 / EK
- Průměr kluzné vložky 5, 6, 8, 10 a 12 mm
- Individuální rozteč čepů
- Individuální nastavení ložiskového bodu
Změna jazyka :
Kloubová ložiska igubal®
Použití kluzných ložisek je obvykle spojeno s velkou hmotností ložisek, obtížnou montáží a vysokými náklady. Údržba je obvykle vyžadována dlouhodobě a ložiska jsou odolná proti korozi, pouze pokud se jedná o speciální konstrukce. Válečková nebo kluzná ložiska jsou často přetěžována hranovým zatížením a předčasně selhávají, nebo je třeba ložiska pracně přepracovat, převrtat nebo na novo sestavit, aby se kompenzovalo špatné vyrovnání. Kloubová ložiska igubal® odstraní všechny tyto nevýhody a díky své konstrukci nabízejí zcela nové možnosti: jsou snadno ovladatelná, cenově výhodná, velmi lehká a velmi robustní.
Domeček je vyroben z materiálu igumid G, polymeru s dlouhými vlákny, který je obzvláště odolný proti nárazu. Vhodné pro dlouhodobé používání při teplotách od -30 °C do +80 °C.
Zde je kluzná vložka vyrobena z materiálu iglidur® J, který se vyznačuje nízkou absorpcí vlhkosti, extrémně nízkým třením při chodu na sucho a téměř bez zadrhávání v pohybu, které vzniká po překonání vratné síly pružnosti většiny kluzných mechanismů. To je důležité zejména pro malá zatížení a velmi pomalé pohyby.
Typické oblasti použití

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h