iglidur® J4, přírubové ložisko, mm - J4FM

Nízká cena materiálu pro dlouhou provozní životnost při nízkém až středním zatížení.

iglidur® J4, přírubové ložisko, mm - J4FM
iglidur® J4, přírubové ložisko, mm - J4FM drawing
1 from 2
iglidur® J4, přírubové ložisko, mm - J4FM
iglidur® J4, přírubové ložisko, mm - J4FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J4FM-0304-05
  • Material: iglidur® J4
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
Odolné proti opotřebení a cenově dostupné
  • Samomazné a bezúdržbové
  • Cenově výhodný materiál pro hromadnou výrobu
  • Nízký koeficient tření

iglidur® J4 | Low-cost material

iglidur® J4 is the low-cost material for long service life at low to medium loads.

Typical application areas

  • 3D printers

When do I use it?

  • When I am looking for a lubrication-free and maintenance-free material
  • When I am looking for a low-cost material for high volumes
  • When I need a low coefficient of friction
  • When I need good media resistance
  • When I need low moisture absorption

When do I not use it?

  • For high loads
  • When I have high temperatures in my application
Unsure if it fits?