iglidur® tribo-tape V400
Obložení igus® tribo-tape je určeno pro všestranné obkládání materiálů zasažených třením a komplikovaných tvarů, pro optimalizaci pohybu ložných ploch strojů atd. Páska má tloušťku pouze 0,5–1 mm (včetně lepicí pásky + 0,21 mm), takže zabírá jen velmi málo místa. Páska se snadno zpracovává – stačí ji jednoduše nastříhat nůžkami – a její verze se samolepicí zadní stranou nabízí téměř neomezené možnosti využití.
Obložení iglidur® tribo-tape je rovněž k dispozici ve verzi se samolepicí páskou pro rychlou a snadnou montáž.
V testech bylo prokázáno, že vysoce odolná proti opotřebení tribo-páska iglidur® V400, která je silně odolná vůči chemikáliím a změnám teplot, je až 10krát odolnější proti opotřebení než speciální výrobky pro ložné plochy strojů.
Okraje plochy pro přichycení lepicí páskou
Přilnavost tlakem aktivované pásky, kterou je tato tribo-páska vybavena, je limitovaná. Na přilnavost působí řada vnějších vlivů, které mohou způsobit odlupování substrátů, k němuž by jinak vůbec nedošlo.
Vysoce přilnavé plochy, které dokáží odolávat nepřetržitému zatížení, lze obvykle dosáhnout pouze prostřednictvím chemicky reaktivního jedno- nebo dvousložkového lepidla. V takových případech je nutno pečlivě upravit lepidlo, substrát a předúpravu substrátu. Kvůli velkému množství kombinací pro nás není možné poskytnout přesné pokyny či doporučení.
Výslovně upozorňujeme, že lepicí pásky tribo-tape iglidur® pouze usnadňují montáž pásky. Zkušenosti ukazují, že přilnavost pásky se v čase zeslabuje. Společnost igus nenese odpovědnost za nedostatečné přilnavé účinky spojovacího systému postaveného na lepicích páskách.