iglidur® M250, ložisko s přírubou, mm - M250FM

Odolný a všestranný materiál s vynikajícím tlumením vibrací

iglidur® M250, ložisko s přírubou, mm - M250FM
iglidur® M250, ložisko s přírubou, mm - M250FM drawing
1 z 2
iglidur® M250, ložisko s přírubou, mm - M250FM
iglidur® M250, ložisko s přírubou, mm - M250FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: MFM-0103-02
  • Materiál: iglidur® M250
  • Tvar: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • d3 5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Extrémně odolné proti hranovému zatížení
  • Velmi odolné proti nárazům a úderům
  • Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
  • Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® M250 | Robustní univerzální s vynikajícím pohlcováním vibrací
Samomazná kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® M250 se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, pohlcováním vibrací a odolností proti opotřebení. Účinně se osvědčují v aplikacích, kde je potřeba pohlcování vibrací, např. ve sportovních zařízeních a balicích strojích. Jsou také schopny pohlcovat nečistoty, a proto nacházejí uplatnění i v zemědělských strojích a zahradní technice.

Typické aplikace

Zemědělství
Obráběcí stroje
Nábytek/průmyslový typ
Textilní průmysl

Zde naleznete další aplikace:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Když jsou ložiska vystavena silnému
    znečištění
  • Pokud požadujete vysoké tlumicí vlastnosti
  • Pro nízké až střední rychlosti
  • Pokud požadujete dodatečné obrábění otvoru
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Vysoce odolné proti otřesům
  • Silnostěnné podle DIN 1850
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace