iglidur® L500, přírubové ložisko, mm – L500FM

Pro extrémní otáčky

iglidur® L500, přírubové ložisko, mm – L500FM
iglidur® L500, přírubové ložisko, mm – L500FM drawing
1 z 2
iglidur® L500, přírubové ložisko, mm – L500FM
iglidur® L500, přírubové ložisko, mm – L500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: L500FM-0304-05
  • Materiál: iglidur® L500
  • Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
  • Výborný koeficient tření
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® L500 | Pro extrémní rotační rychlosti
iglidur® L500 je materiál pouzdra navržený pro vysoké rychlosti a rychlé kluzné pohyby s nízkým zatížením. Díky nízké tepelné roztažnosti a nízké absorpci vlhkosti lze vyrábět ložiska s velmi malou vůlí. Aplikacemi, které využívají tyto výhody, jsou ventilátory, malé motory, rychle se točící senzory nebo magnetická technologie.

Typické aplikace

Automobilový průmysl
[Link id="26"]
Obráběcí stroje

Více aplikací zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro rotační aplikace s vysokou
    rychlostí
  • Pokud je nutná nejvyšší provozní životnost
  • Pro vysoké hodnoty pv s malým zatížením
  • Při provozních teplotách až +250 °C
    (trvalé, krátkodobé až do max. +350°C)
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h