iglidur® L500, kluzné pouzdro, mm - L500SM

Pro extrémní otáčky

iglidur® L500, kluzné pouzdro, mm - L500SM drawing
iglidur® L500, kluzné pouzdro, mm - L500SM
1 from 2
iglidur® L500, kluzné pouzdro, mm - L500SM drawing
iglidur® L500, kluzné pouzdro, mm - L500SM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: L500SM-0304-03
  • Material: iglidur® L500
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
  • Výborný koeficient tření
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Vysoká odolnost proti nečistotám

iglidur® L500 | For extreme rotational speeds

iglidur® L500 is a material especially for high speed and fast sliding movements at low loads. Due to the low thermal elongation and low moisture absorption, bearings can be manufactured with very low backlash. Applications in which these advantages play a role are fans, small motors, high-speed sensors or magnet technology.

Typical application areas

  • Automotive
  • Mechanical engineering

When should I use it?

  • For high-speed rotation applications
  • When maximum service life is required
  • For high pv value at low loads
  • For operating temperatures up to +250°C (permanent, short-term up to max. +350°C)

When should I not use it?

  • If you are looking for a universal material for high temperatures
  • If medium to high pressure loads occur
  • For oscillating applications
Unsure if it fits?