1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: MSI-0203-02
- Material: iglidur® M250
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.125 in
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Extrémně odolné proti hranovému zatížení
- Velmi odolné proti nárazům a úderům
- Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
- Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® M250 | Robustní univerzální s vynikajícím pohlcováním vibrací
Samomazná kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® M250 se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, pohlcováním vibrací a odolností proti opotřebení. Osvědčují se zejména při namáhání, kdy se vyžaduje pohlcování vibrací ložisek, jako např. ve sportovních zařízeních a v balicích strojích. Jsou také schopny pohlcovat nečistoty, a proto nacházejí uplatnění i v zemědělských strojích a zahradní technice.
Typické aplikace
Zemědělství
Obráběcí stroje
Nábytek/Průmyslový typ
Textilní průmysl
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Samomazná kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® M250 se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, pohlcováním vibrací a odolností proti opotřebení. Osvědčují se zejména při namáhání, kdy se vyžaduje pohlcování vibrací ložisek, jako např. ve sportovních zařízeních a v balicích strojích. Jsou také schopny pohlcovat nečistoty, a proto nacházejí uplatnění i v zemědělských strojích a zahradní technice.
Typické aplikace
Zemědělství
Obráběcí stroje
Nábytek/Průmyslový typ
Textilní průmysl
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?