Kuličkové ložisko otočného prstence, xirodur® B180, s externím ozubením, kuličky z nerezové oceli

BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 2
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing

  • Série s vnějším Ø: 60 mm
  • Zubový profil: HTD5
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím a mořské vodě
  • Vhodné pro kontakt s potravinami
  • Provozní teplota: -40 °C až +80 °C
  • Materiál kroužku a držáku: xirodur® B180
  • Materiál kuličky: nerezová ocel


Jsou možné i jiné velikosti a profily ozubení

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60