Axiální kuličková ložiska xiros® dvouřadá, xirodur® B180, skleněné kuličky, mm

BB-51104-B180-GL-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-GL-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-51104-B180-GL-D product image
BB-51104-B180-GL-D technical drawing
  • Pro hřídele Ø: 20 mm
  • Vyšší kapacita zatížení
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím a mořské vodě
  • Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál kaloty: sklo

  • K dispozici také s kuličkami z nerezové oceli

igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-GL-D
46.5
51104
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace