iglidur® A200, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A200SM

V souladu s požadavky FDA, pro nízké rychlosti

iglidur® A200, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A200SM
iglidur® A200, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A200SM drawing
1 z 2
iglidur® A200, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A200SM
iglidur® A200, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A200SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: ASM-0103-02
  • Materiál: iglidur® A200
  • Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Extrémně odolné proti hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • V souladu s FDA
  • V souladu s EU10/2011
iglidur® A200 | v souladu s FDA pro nízké rychlosti
Kluzná ložiska iglidur® A200 jsou vhodná pro použití v přímém kontaktu s potravinami. Jsou ideálním řešením pro ložiskové body na strojích pro potravinářský průmysl, lékařská zařízení, malé domácí spotřebiče atd. Jelikož se kvůli zajištění kompatibility s potravinami muselo upustit od přidávání tuhých maziv, je iglidur® A200 speciálně navržen pro odolnost proti oděru. iglidur® A200 se navíc vyznačuje schopností zadržovat nečistoty a tichým provozem.

Typické aplikace

Potravinářský průmysl

Najděte více aplikací zde:
Řešení pro průmysl

 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete přímý kontakt s potravinami
  • Když je požadována nízká úroveň hluku
  • Pokud požadujete kluzná pouzdra pro znečištěná prostředí
  • Pokud požadujete FDA certifikaci
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h