1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: A180SM-0608-10
- Materiál: iglidur® A180
- Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Low humidity absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- FDA-compliant
- EU 10/2011-compliant
iglidur® A180 | Univerzální, v souladu s FDA
Ložiska iglidur® A180 jsou vhodná pro použití v přímém kontaktu s potravinami. Jedná se tedy o ideální řešení pro ložiska strojů určených pro potravinářský a obalový průmysl, výrobce zdravotnického vybavení, malých domácích spotřebičů atd. Dokonce i v případě každodenního mokrého čištění nebo kontaktu s vlhkými médii, který souvisí s procesem, je charakteristická minimální absorpce vlhkosti iglidur® A180.
Typické oblasti použití
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařská technologie
Další možnosti použití naleznete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše možnosti filtrace k nalezení vhodného produktu pro vás
Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s malou vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Životnost, zkušební postup
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr je stanoven pouze s odpovídající tolerancí po zalisování do vrtání domečku. Přesah zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Ložiska iglidur® A180 jsou vhodná pro použití v přímém kontaktu s potravinami. Jedná se tedy o ideální řešení pro ložiska strojů určených pro potravinářský a obalový průmysl, výrobce zdravotnického vybavení, malých domácích spotřebičů atd. Dokonce i v případě každodenního mokrého čištění nebo kontaktu s vlhkými médii, který souvisí s procesem, je charakteristická minimální absorpce vlhkosti iglidur® A180.
Typické oblasti použití
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařská technologie
Další možnosti použití naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s malou vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Životnost, zkušební postup
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr je stanoven pouze s odpovídající tolerancí po zalisování do vrtání domečku. Přesah zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?